ZPE02-80-D500-T16-R10-S20-P62-d3-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zpe01_12.prj},{NB=ZPE02-80-D500-T16-R10-S20-P62-d3-M4},{CODE=ZPE02},{TYPE=ten stations},{AD=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=Sandblast oxidation},{AS=80},{D=500},{T=16},{R=10},{S=20},{P=62},{DD=3},{M=4},{HDD=N/A},{HD=0},{G=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
ZPE02
ZPE02
TYPE
type
ten stations
AD
Applicable divider
DF flange type
DF flange type
MAT
Material
A6061
A6061
SUR
Surface treatment
Sandblast oxidation
Sandblast oxidation
AS
Applicable splitter axis spacing
80
110
140
140A
180
80
110
140
140A
180
D
500
550
500
550
mm
T
16
20
16
20
mm
R
mm
값 입력 R
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
M
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
DFF
Df(H8)
45
45
mm
DFFTOL
Df (tolerance)
+0.039/0
+0.039/0
mm
DSS
Ds
65
65
mm
DD1
d1
8.5
8.5
mm
DD2
d2
14
14
mm
HH
h
8
8
mm
SMC
Splitter matching code
ZLF07
ZLF07
HDD
Increase the work station hollow hole
N/A
HD(Increase the work station hollow hole)
N/A
HD(Increase the work station hollow hole)
HD
0
0
G
0
0
LINK
weblink
webxxx
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도