BOX-TAU06-M3-L6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/box-tau02_08.prj},{NB=BOX-TAU06-M3-L6},{CODE=BOX-TAU06},{TYPE=Hexagon socket countersunk head screws},{THREAD=Thick teeth},{MS=boxed},{MAT1=10B21},{MAT2=10B21},{HARDNESS=32~39HRC},{SUR=Blackening},{SG=10.9},{M=3.0},{L=6},{V=Whole Tooth},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
BOX-TAU06
BOX-TAU06
TYPE
type
Hexagon socket countersunk head screws
THREAD
Thread
Thick teeth
MS
Mode of sale
boxed
MAT1
Standard material
10B21
10B21
MAT2
Quite material
10B21
10B21
HARDNESS
Hardness
32~39HRC
32~39HRC
SUR
Surface treatment
Blackening
Blackening
SG
Strength Grade
10.9
10.9
M
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
L
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
BOX
pcs/box
5000
5000
V
Whole Tooth
P
P picth
0.50
0.50
D1
D (max)
6
6
D2
D (min)
5.70
5.70
K
1.7
1.7
S
2.0
2.0
LINK
weblink
webxxx
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도