TAK35-M3-L4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tak35_36.prj},{NB=TAK35-M3-L4},{CODE=TAK35},{TYPE=Combination-With spring washer/Flat Washers-Whole tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Trivalent zinc},{PL=10.9},{M=3},{MPOOL=3,4,5,6},{L=4},{LINK=website link},{PPATH=tak35_36/assem/tak35_36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
TAK35
TAK35
TYPE
Types of
Combination-With spring washer/Flat Washers-Whole tooth
MAT
Material
SCM435
SCM435
SUR
Surface treatment
Trivalent zinc
Trivalent zinc
PL
power level
10.9
10.9
M
3
4
5
6
3
4
5
6
L
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
mm
P
0.5
mm
AA
a
3.0
mm
A
5.5
mm
ATOL
A tolerance
0/-0.4
K
2.0
mm
KTOL
K tolerance
+0.15/-0.15
CG
Cross groove
2
mm
MM
m refer to
3.6
mm
DD
d max
3.3
mm
BB
B
1.1
mm
TT
t
0.7
mm
D
8
mm
TT1
t1
0.5
mm
LINK
website link
website link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도