TAM09-M3-L6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tam09.prj},{NB=TAM09-M3-L6},{CODE=TAM09},{TYPE=Combination Type, With Flat Washer, Spring Washer},{THR=Coarse Thread},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{STR=A2-70},{M=3},{L=6},{LINK=Wedsite Link},{PPATH=tam09/assem/tam09_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TAM09
TYPE
type
Combination Type, With Flat Washer, Spring Washer
THR
thread
Coarse Thread
MAT1
Chinese Standard Material
0Cr18Ni9
MAT2
Equivalent Material
SUS304
SUR
Surface Perparation
-
STR
Strength Grade
A2-70
M
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
L
6
8
10
12
16
18
20
25
30
6
8
10
12
16
18
20
25
30
mm
P
Pitch
0.50
mm
D
5.65
mm
K
1.60
mm
S
2.0
mm
D1
D1 Spring Washer
5.43
mm
DD1
d1 Spring Washer
2.93
mm
TT1
t1 Spring Washer
0.9
mm
D2
D2 With Flat Washer
7
mm
DD
d With Flat Washer
2.78
mm
TT
t With Flat Washer
0.5
mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도