TAR13-M3-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tar13.prj},{NB=TAR13-M3-L5},{CODE=TAR13},{TYPE=Hexagon socket flat head screws},{LW=Full tooth},{MAT1=alloy steel},{MAT2=alloy steel},{SUR=Trivalent zinc},{QDDJ=10.9},{AS=ISO 7380-2011},{M=3},{L=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TAR13
TYPE
type
Hexagon socket flat head screws
LW
Thread
Full tooth
MAT1
National standard material
alloy steel
MAT2
Quite material
alloy steel
SUR
Surface treatment
Trivalent zinc
QDDJ
strength level
10.9
AS
Applicable standards
ISO 7380-2011
M
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
mm
L
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
P
P Pitch
0.50
mm
D
5.5
mm
K
2
mm
S
2.0
mm
HH
h(min)
1.4
mm
DD
d
3.6
mm
LINK
weblink
webxxx
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도