TAS41-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tas41.prj},{NB=TAS41-10},{CODE=TAS41},{TYPE=Reverse retaining ring for c-hole},{MAT=Spring steel},{HRD=44~53HRC},{SUR=ACP(Phosphate film)},{SPE=10},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TAS41
TYPE
type
Reverse retaining ring for c-hole
MAT
materlial
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
SUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
37
38
40
42
45
47
48
50
52
55
60
62
68
75
78
80
90
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
37
38
40
42
45
47
48
50
52
55
60
62
68
75
78
80
90
DD3
d3 Basic dimensions
11.1
DD3TOL
d3 tolerance
±0.18
DD4
d4 reference resources
7.7
TT
t Basic dimensions
1.0
TTTOL
t tolerance
±0.05
BB
b
1.7
DD0
d0 Basic dimensions
0.9
DD0TOL
d0 tolerance
±0.3
DD5
d5
5.9
DD1
d1
10
DD2
d2 Basic dimensions
10.4
DD2TOL
d2 tolerance
+0.11/0
MM
m Basic dimensions
1.15
MMTOL
m tolerance
+0.14/0
NN
n min
1.5
LINK
Website link
Website link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도