TBC52-M2.5-0.8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc51_52.prj},{NB=TBC52-M2.5-0.8},{CODE=TBC52},{TYPE=Pressure riveting nut},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{M=2.5},{MPOOL=2.5,3,3.5,4,5,6,8,10},{IPT=0.8},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TBC52
TBC52
TYPE
type
Pressure riveting nut
MAT1
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
Quite material
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment
-
-
M
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
mm
P
Pitch P
0.45
0.45
mm
IPT
Installation plate thickness
0.8
1.0
1.4
0.8
1.0
1.4
A
0.77
0.77
mm
MPA
Mounting plate aperture +0.08
4.22
mm
D
6.30
mm
D1
4.20
mm
T
1.50
mm
MSP
Minimum distance from hole center to edge of mounting plate
4.8
mm
LINK
weblink
webxxx
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도