TBC61-d3-L4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc61.prj},{NB=TBC61-d3-L4},{CODE=TBC61},{TYPE=Open flat round head blind rivets},{MAT=SUS304},{AS=GB/T 12618-2006},{DD=3.0},{L=4},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TBC61
TYPE
type
Open flat round head blind rivets
MAT
Material
SUS304
AS
Applicable standards
GB/T 12618-2006
DD
d
3.0
3.2
4.0
4.8
5.0
6.0
6.4
3.0
3.2
4.0
4.8
5.0
6.0
6.4
mm
L
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
mm
DK
dk
6.0
mm
HOD
Hole diameter
3.1~3.2
mm
MIR
Minimum riveting range
0.2
mm
MAR
Maximum riveting range
0.8
mm
K
K max
1.3
mm
P
P min
25
mm
MTS
Minimum tensile strength
550
N
MSF
Minimum shear force
400
N
LINK
weblink
webxxx
WEB
https://www.yhdfa.com/product/C/C02_6/TBC61?productModel=TBC61-d3-L4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도