TDA56-M4-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tda51_66_asmtab.prj},{NB=TDA56-M4-L10},{CODE=TDA56},{TYPE=tiaojiexing},{MAT1=SCM435},{SUR=gesuanyanguangzechuli},{QD=10.9},{MAT2=jujiaquan},{COL=baise},{HRD=-},{MAT3=SS400},{SUR1=gesuanyanguangzechuli},{M=4},{L=10},{LINK=webxxx},{PPATH=tda51_66/assem/tda51_66_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
TDA56
TDA56
TYPE
Types of
Regulated type
MAT1
The main material
SCM435
SCM435
SUR
Body surface treatment
Chromate gloss treatment
Chromate gloss treatment
QD
Body strength level
10.9
10.9
MAT2
Stop material
POM
POM
COL
Stop color
white
white
HRD
Stopper hardness
-
-
MAT3
Accessory material (1 hex nut)
SS400
SS400
SUR1
Accessory surface treatment (1 hex nut)
Chromate gloss treatment
Chromate gloss treatment
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
L
10.000
16.000
20.000
25.000
30.000
35.000
10.000
16.000
20.000
25.000
30.000
35.000
mm
L1
4.5
mm
L2
3.0
mm
T
3.2
mm
D
3.1
mm
D1
2.1
mm
D2
1.6
mm
S
7
mm
S1
2.0
mm
C
(C)
8.1
mm
V
2.2
mm
LINK
website
Website link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도