??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
Code
TYPE
Types of
Regulated type
MAT1
The main material
SUR
Body surface treatment
QD
Body strength level
MAT2
Stop material
COL
Stop color
HRD
Stopper hardness
MAT3
Accessory material (1 hex nut)
SUR1
Accessory surface treatment (1 hex nut)
M
mm
L
mm
L1
4.5 mm
L2
3.0 mm
T
3.2 mm
D
3.1 mm
D1
2.1 mm
D2
1.6 mm
S
7 mm
S1
2.0 mm
C
(C)
8.1 mm
V
2.2 mm
LINK
website
Website link
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение