TDC53-M3-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdc53_54.prj},{NB=TDC53-M3-L10},{CODE=TDC53},{TYPE=Regulating type},{TYPE1=Hexagon socket cylindrical stopper},{TYPE2=Antistatic value},{THR=Coarse tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Chromate gloss treatment},{STR=10.9},{MAT1=polyurethane},{HRD=Xiao style A90},{COLOUR=black},{ANT=10^6~10^9Ω},{MAT2=SS400},{SUR2=Chromate gloss treatment},{QUA=1pcs},{M=3},{L=10},{LINK=Website link},{PPATH=tdc53_54/assem/tdc53_54_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TDC53
TDC53
TYPE
type
Regulating type
TYPE1
type
Hexagon socket cylindrical stopper
TYPE2
type
Antistatic value
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
SCM435
SUR
subject surface preparation
Chromate gloss treatment
STR
subject strength grade
10.9
MAT1
Stop material
polyurethane
HRD
Stop hardness
Xiao style A90
Xiao style A90
COLOUR
Stop colour
black
black
ANT
Antistatic value
10^6~10^9Ω
MAT2
material
SS400
SUR2
surface preparation
Chromate gloss treatment
QUA
quantity
1pcs
M
3
4
5
6
8
10
12
16
3
4
5
6
8
10
12
16
mm
L
10
15
10
15
L1
Full thread
A
6
mm
A1
3
mm
D
7.5
mm
D1
5.5
mm
D2
3.3
mm
S
2.5
mm
T
2.4
LINK
Website link
Website link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도