??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
头部内六角孔型
MAT1
主体 材质
SUR
主体 表面处理
QD
主体 强度等级
MAT2
挡块 材质
COL
挡块 颜色
HRD
挡块 硬度
MAT3
附件材质(1个六角螺帽)
SUR1
附件表面处理(1个六角螺帽)
M
mm
L
mm
L1
全螺纹
A
6 mm
A1
3 mm
D
7.5 mm
D1
5.5 mm
D2
3.3 mm
S
2.5 mm
T
2.4 mm
LINK
网址
网站链接
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注