LMCKP8AUU
YTP
Compact bearing
Pilot Square Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/pilot_square_flanged_type/lmckp_auu.prj},{NB=LMCKP8AUU},{MODEL=LMCKP8AUU},{BALLS=6},{WEIGHT=22.00},{DR=8},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=24},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{I=5},{D1=28.0},{K=23},{H=5},{PCD=22},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=23.5},{CO=27.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model NO.
LMCKP8AUU
LMCKP8AUU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
22.00
22.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
8
8
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.009
D
OUTER DIAMETER
13
13
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
L
LENGTH
24
24
mm
LTOLERANCE
LENGTH
+0.3/-0.3
I
5
5
mm
D1
FLRNGE
28.0
28.0
mm
K
FLRNGE
23
23
mm
H
FLRNGE
5
5
mm
PCD
FLRNGE
22
22
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
RRR
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.00
3.00
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.012
RR
ECCEN- TIRICITY
0.012
C
BASIC LOAD RATING C
23.5
23.5
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
27.7
27.7
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도