LM13LAUU
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Double Wide Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/double-wide_type/lm_lauu.prj},{NB=LM13LAUU},{MODEL=LM13LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=90.00},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=23},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=61},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=46},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=22},{W=1.3},{RR=0.015},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model NO.
LM13LAUU
LM13LAUU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
90.00
90.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
13
13
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.010
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
23
23
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
L
LENGTH
61
61
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.30
0 -0.30
B
LOCKING GROOVE
46
46
mm
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE
0 -0.30
0 -0.30
D1
LOCKING GROOVE
22
22
mm
W
1.3
1.3
mm
RR
Radial runout
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
83
83
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
160
160
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless Nickel Plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도