LME3
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Standard Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/standard_type/lme_auu.prj},{NB=LME3},{MODEL=LME3},{BALLS=4},{WEIGHT=1.35},{DR=3},{DRTOLERANCE= 0 +0.008},{D=7},{DTOLERANCE= 0 -0.008},{L=10},{LTOLERANCE= 0 -0.12},{B=-},{BTOLERANCE=-},{D1=-},{W=-},{RR=0.010},{C=7},{CO=11},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model NO.
LME3
LME3
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
1.35
1.35
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
3
3
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 +0.008
0 +0.008
D
OUTER DIAMETER
7
7
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.008
0 -0.008
L
LENGTH L
10
10
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
0 -0.12
0 -0.12
B
LOCKING GROOVE B
-
-
mm
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
-
-
D1
LOCKING GROOVE D1
-
-
mm
W
-
-
mm
RR
ECCEN- TIRICITY
0.010
0.010
C
BASIC LOAD RATING C
7
7
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
11
11
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도