SC20LUU
YTP
Linear Motion Ball Bearing Slide
Double Wide Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/double_wide_type/sc_l.prj},{NB=SC20LUU},{MODEL=SC20LUU},{IB=2*LM20UU},{SD=20},{H=21},{E=27},{W=54},{L=96},{F=41.0},{G=35.0},{T=11.0},{B=40.0},{C=70},{K=7.00},{S1=M6},{S2=5.2},{I=12},{WEIGHT=0.49},{WW=52.000},{W1=28.000},{W2=16.000},{W3=23.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
MODEL NO.
SC20LUU
SC20LUU
IB
Internal bearing
2*LM20UU
2*LM20UU
SD
SHAFT DIAMETER
20
20
H
MAIN DIMENSIONS H
21
21
mm
E
MAIN DIMENSIONS E
27
27
mm
W
MAIN DIMENSIONS W
54
54
mm
L
MAIN DIMENSIONS L
96
96
mm
F
MAIN DIMENSIONS F
41.0
41.0
mm
G
MAIN DIMENSIONS G
35.0
35.0
mm
T
MAIN DIMENSIONS T
11.0
11.0
mm
B
MOUNTING DIMENSIONS B
40.0
40.0
mm
C
MOUNTING DIMENSIONS C
70
70
mm
K
MOUNTING DIMENSIONS K
7.00
7.00
mm
S1
MOUNTING DIMENSIONS S1
M6
M6
mm
S2
MOUNTING DIMENSIONS S2
5.2
5.2
mm
I
MOUNTING DIMENSIONS I
12
12
mm
WEIGHT
0.49
0.49
kg
WW
52.000
52.000
W1
28.000
28.000
W2
16.000
16.000
W3
23.000
23.000
II
1.000
1.000
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
6063 Aluminium Alloy
TS1
Surface Treatment of Shell
Natural Anodic Oxidation (Conventional)
TS2
Surface Treatment of Shell
Black Anodic Oxidation Treatment (Customized)
TEMPERATUER
Holder working temperature
-20~80
°C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도