LGPV-90x224-SP
Chinese Manufacturers
CSB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/csb/lgpv.prj},{NB=LGPV-90x224-SP},{CNSORDERNO=LGPV-90x224-#500SP},{NENN=LGPV},{W=90.000},{LL=224.000},{TT=45.000},{L1=50.000},{L2=20.000},{L=64.000},{W1=50.000},{D=18.000},{D1=26.000},{C=28.000},{T=21.000},{R=25.000},{QTY=3},{TYPE=A},{MA=#500SP}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
LGPV-90x224-#500SP
LGPV-90x224-#500SP
NENN
LGPV
W
90.000
90.000
mm
LL
224.000
224.000
mm
TT
45.000
45.000
mm
L1
50.000
50.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
L
64.000
64.000
mm
W1
50.000
50.000
mm
D
18.000
18.000
mm
D1
26.000
26.000
mm
C
28.000
28.000
mm
T
21.000
21.000
mm
R
25.000
25.000
mm
QTY
Bolt Holes Q ty
3
3
TYPE
Type
A
A
MA
Material
#500SP
#500CS
#500SP
#500CS
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도