UCFC209 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucfc.prj},{NB=UCFC209 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UCFC209},{D=45.000},{D0=40.000},{B=49.200},{B1=56.300},{B3=50.000},{SUC=19},{SUEL=21.4},{D1=105.000},{D2=160.000},{J=93.300},{A=38.000},{A2=10.000},{DD=85.000},{S=19.000},{S1=30.200},{C=19.000},{CA=6.400},{CB=3.000},{G=8.000},{M=8.000},{P=1.000},{DA=85.000},{L=12.000},{PP=132.000},{H1=14.000},{N=16.000},{A1=26.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
SE
2
mm
T
UCFC209
UCFC209
mm
D
45.000
45.000
mm
D0
40.000
40.000
mm
B
49.200
49.200
mm
B1
56.300
56.300
mm
B3
50.000
50.000
mm
SUC
19
19
mm
SUEL
21.4
21.4
mm
D1
105.000
105.000
mm
D2
160.000
160.000
mm
J
93.300
93.300
mm
A
38.000
38.000
mm
A2
10.000
10.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도