Screws GB 85 M10 X 50
Chinese Manufacturers
YONGHONG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yonghong/gb85-88.prj},{NB=Screws GB 85 M10 X 50},{IDNR=},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DP=7.000},{DPMAX=7.000},{DPMIN=6.640},{E=12.200},{EMIN=12.200},{K=8.000},{KMIN=7.820},{KMAX=8.180},{R=0.400},{RMIN=0.400},{Z=5.300},{ZMAX=5.300},{ZMIN=5.000},{S=10.000},{SMIN=9.780},{SMAX=10.000},{L=50.000},{LMIN=49.500},{LMAX=50.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
GUIGE
Thread specification
M10
M10
mm
D
10.000
10.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DP
7.000
7.000
mm
DPMAX
7.000
7.000
mm
DPMIN
6.640
6.640
mm
E
12.200
12.200
mm
EMIN
12.200
12.200
mm
K
Nominal
8.000
8.000
mm
KMIN
7.820
7.820
mm
KMAX
8.180
8.180
mm
R
0.400
0.400
mm
RMIN
0.400
0.400
mm
Z
5.300
5.300
mm
ZMAX
5.300
5.300
mm
ZMIN
5.000
5.000
mm
S
Nominal
10.000
10.000
mm
SMIN
9.780
9.780
mm
SMAX
10.000
10.000
mm
L
Nominal
50.000
50.000
mm
LMIN
49.500
49.500
mm
LMAX
50.500
50.500
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도