Bolts GB 5789 BM12X65
Chinese Manufacturers
凡易紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/fanyi/gb5789-86b.prj},{NB=Bolts GB 5789 BM12X65},{IDNR=},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DA=15.200},{DAMAXA=13.700},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=65.000},{LMIN=63.5},{LMAX=66.5},{LS=26.250},{LG=35.000},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
D
螺纹规格
12.000
12.000
mm
B1
l≤125
30.000
30.000
mm
B2
125﹤l≤200
36.000
36.000
mm
C
min
1.800
1.800
mm
DA
B max
15.200
15.200
mm
DAMAXA
A max
13.700
13.700
mm
DC
max
26.600
26.600
mm
DS
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
min
11.730
11.730
mm
DU
max
13.500
13.500
mm
DW
min
23.800
23.800
mm
E
min
19.680
19.680
mm
F
max
3.000
3.000
mm
K
max
10.400
10.400
mm
K1
min
4.600
4.600
mm
R1
min
0.600
0.600
mm
R2
max
0.700
0.700
mm
R3
min
0.250
0.250
mm
R4
参考
6.400
6.400
mm
S
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
T
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
L
公称值
65.000
65.000
mm
LMIN
63.5
63.5
mm
LMAX
66.5
66.5
mm
LS
length of non-screw thread staff min
26.250
26.250
mm
LG
夹紧长度,max
35.000
35.000
mm
P
1.500
1.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸