Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser
Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Lieferumfang
- Infrarot-Sensor-Wandauslauf-Armatur
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V
- Vorabsperrung
- Strahlregler
- Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Schubrosette
Technische Daten
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 13 cm)
- Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Durchfluss: max. 1 gpm ˜ 3,8 l/min
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 187 mm
- Anschluss: G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 29862/IO, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O
- 019530699