Robinet de lavabo MODUS E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée
Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Fournitures
- Robinet mural à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V
- Robinet de service
- Régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Rosace coulissante
Données techniques
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Plage de portée du capteur (env. 2 - 13 cm)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Débit de rinçage: max. 1 gpm ˜ 3,8 l/min
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (pour la désinfection thermique 80 °C max. 10 min/jour)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 187 mm
- Raccordement: G 1/2 M
- Certificats: P-IX 29862/IO, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 019530699