Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures
- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021220699