Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC
HD-M – Eau mixte
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures
- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021510699