Robinet de lavabo électronique MODUS E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée
Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Fournitures
- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Débit de rinçage: max. 1 gpm ˜ 3,8 l/min
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29853/IO, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021720699