Robinetterie de lavabo MODUS EH-T
HD-M – eau mixte, ThermoProtect cartouche
Mitigeur monocommande compact avec levier design. Fournitures
- Robinet monocommande-monotrou
- Mitigeur monocommande
- Cartouche céramique ThermoProtect avec blocage de la température à 38° C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'alimentation en eau froide
- Régulateur de jet
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021820699