Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic ND, DN 25
Robinet de chasse directe basse pression. Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de rinçage. Fournitures
- Robinet de chasse directe apparent pour WC
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur
Données techniques
- Pression dynamique: 0,4 - 4,0 bar
- Rinçage à 1 volume: 8,0 - 14,0 l
- Débit: 1,0 - 1,4 l/s
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 25 G 1 M
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 30 mm
- 022520699