Réservoir de chasse à encastrer pour WC
Type C 120 n
Module-WC avec réservoir de chasse à encastrer de 12 cm sans cadre. Pour les extensions, reprises et transformations en construction massive. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Fournitures
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l’avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Natte d’enduit
Données techniques
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Dimensions: L 48,8 cm x H 42,5 cm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (haut)
- Certificats: Belgaqua, NF
- 030730099