Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD E
Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact avec bouton de déclenchement manuel. 2 volumes de rinçage. Utilisation par l’avant. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme. Fournitures
- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge et touche de déclenchement manuel
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Données techniques
- Rinçage anti-stagnation: Rinçage anti-stagnation (24 h après le dernier rinçage)
- Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression
- Surface: Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm
- 031230699