Plaque de commande WC MONTUS FIELD H
1 volume de rinçage. Convient pour les PMR. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme. Déclenchement via la plaque de commande à l’avant. Déclenchement via le bouton de commande de la poignée de soutien ou un interrupteur externe. Fournitures
- Plaque frontale
- Module électronique pour moteur de levage
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Outil d’installation
- Câble de raccordement
Données techniques
- Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression
- Surface: Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm
- 031240699