??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diamètre du trou
16.0 mm
DD
Diamètre de l'arbre
8 mm
LO
Longueur libre
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
N
S3
mm
F3
Force
N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
N
SB
Déflection totale
mm
BXH
Section du profiè
3.5 x 4.75 mm
H
3.500 mm
DDNUM
8.000 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques