A63-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/a/a_63.prj},{NB=A63-127(0)},{CODE=A63-127},{DH=63.0},{DD=38},{LO=127},{RG=979.0},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=12433},{S2=15.2},{F2=14920},{S3=17.1},{F3=16785},{SN=19.1},{FN=18650},{SB=30.0},{BXH=11.8 x 17.8},{DE=62.0},{DE1=62.000},{B=11.800},{H=17.800},{DDNUM=38.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
A63-127
A63-127
DH
Hole diameter
63.0
mm
DD
Rod diameter
38
mm
LO
Free length
127
127
RG
Rate /±10%
979.0
979.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.7
12.7
mm
F1
Force
12433
12433
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.2
15.2
mm
F2
Force
14920
14920
N
S3
17.1
17.1
mm
F3
Force
16785
16785
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
18650
18650
N
SB
Solid deflection
30.0
30.0
mm
BXH
Cross wire section
11.8 x 17.8
mm
H
17.800
mm
DDNUM
38.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도