??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
A-1-X 网带链
APPLICATION
Application
食品输送,以及包装机输送带。
MATERIAL
网带和销轴材质
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用于耐酸环境。
MBL
网带负载
8800 N/M
MBC
网带颜色
白色 或 蓝色
MBOR
网带开孔率
18%
N
标准模块宽度的倍数
W
152.4 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
下载CAD模型
预览