您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
铝合金型材J40系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
Powered by
CAD模型選擇
HA01-J-4040 - 日标铝合金型材-J40系列-4040
03.04.2023
HA01-J-4040A - 日标铝合金型材-J40系列-4040A
03.04.2023
HA01-J-4040B - 日标铝合金型材-J40系列-4040B
03.04.2023
HA01-J-4080 - 日标铝合金型材-J40系列-4080
03.04.2023
HA01-J-4080A - 日标铝合金型材-J40系列-4080A
03.04.2023
HA01-J-4080B - 日标铝合金型材-J40系列-4080B
03.04.2023
HA01-J-40160 - 日标铝合金型材-J40系列-40160
03.04.2023
HA01-J-8080 - 日标铝合金型材-J40系列-8080
03.04.2023
HA11-YZ-4010-4040,HA11-YZ-4010-4040-T - 日标40型材用配件-压铸角码-日标槽宽10-40系列
11.05.2022
HA11-YZ-4010-4080,HA11-YZ-4010-4080-T - 日标40型材用配件-压铸角码-日标槽宽10-40系列
11.05.2022
HA11-YZ-4010-8080,HA11-YZ-4010-8080-T - 日标40型材用配件-压铸角码-日标槽宽10-40系列
11.05.2022
HA11-ZX-408-4040,HA11-ZX-408-4040-JT - 日标40型材用配件-转向角码-日标槽宽10-40系列
11.05.2022
HA01-JY-4010-30-30,HA01-JY-4010-30-30-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-30-70,HA01-JY-4010-30-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-30-110,HA01-JY-4010-30-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-35-30,HA01-JY-4010-35-30-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-35-70,HA01-JY-4010-35-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-35-110,HA01-JY-4010-35-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-53-30,HA01-JY-4010-53-30-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-53-70,HA01-JY-4010-53-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-53-110,HA01-JY-4010-53-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-80-30,HA01-JY-4010-80-30-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-80-70,HA01-JY-4010-80-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-80-110,HA01-JY-4010-80-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-80A-30,HA01-JY-4010-80A-30-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-80A-70,HA01-JY-4010-80A-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-80A-110,HA01-JY-4010-80A-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-70-30,HA01-JY-4010-70-30-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-70-70,HA01-JY-4010-70-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA01-JY-4010-70-110,HA01-JY-4010-70-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA31-BL-4010-Y-4040,HA31-BL-4010-Y-4040-T,HA41-BL-4010-Y-4040,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-Y-4080,HA31-BL-4010-Y-4080-T,HA41-BL-4010-Y-4080,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-X-4040,HA31-BL-4010-X-4040-T,HA41-BL-4010-X-4040,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-X-4080,HA31-BL-4010-X-4080-T,HA41-BL-4010-X-4080,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-L-4040,HA31-BL-4010-L-4040-T,HA41-BL-4010-L-4040,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-L-4080,HA31-BL-4010-L-4080-T,HA41-BL-4010-L-4080,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-T-4040,HA31-BL-4010-T-4040-T,HA41-BL-4010-T-4040,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA31-BL-4010-T-4080,HA31-BL-4010-T-4080-T,HA41-BL-4010-T-4080,HA41-BL-4010-...
05.05.2022
HA22-NZ-4010-D6.5,HA22-NZ-4010-D6.5-T - 日标40型材用配件-内置连接件-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA22-NZ-4010-D9,HA22-NZ-4010-D9-T - 日标40型材用配件-内置连接件-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA31-LL-4010-M8,HA31-LL-4010-M8-T,HA41-LL-4010-M8,HA41-LL-4010-M8-T - 日标40型...
05.05.2022
HA32-KJ-4010,HA32-KJ-4010-T - 日标40型材用配件-弹性扣件-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA31-MS-4010-0 - 日标40型材用配件-锚式连接销-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA31-MS-4010-90 - 日标40型材用配件-锚式连接销-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA31-XL-4010,HA31-XL-4010-T - 日标40型材用配件-直线连接件-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA21-HL-408 - 日标40型材用配件-活动连接件-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA21-TL-4010,HA21-TL-4010-T - 日标40型材用配件-三向连接件-日标槽宽10-40系列
15.10.2022
HA21-TD-408-A,HA21-TD-408-A-JT - 日标40型材用配件-端面连接件-日标槽宽10-40系列
15.10.2022
HA21-TD-408-B,HA21-TD-408-B-JT - 日标40型材用配件-端面连接件-日标槽宽10-40系列
15.10.2022
HA32-TS-4010 - 日标40型材用配件-T型螺母-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA32-ZS-4010 - 日标40型材用配件-弹珠螺母-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA32-PS-4010 - 日标40型材用配件-弹片螺母-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA32-HS-4010,HA31-HS-4010 - 日标40型材用配件-滑块螺母-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA32-TB-4010 - 日标40型材用配件-T 型螺栓-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA31-YB-4010-M12-L30 - 日标40型材用配件-圆头螺栓-日标槽宽10-40系列
09.04.2023
HA71-JG-4010,HA71-JG-4010-T - 日标40型材用配件-间隔固定块-日标槽宽10-40系列
05.05.2022
HA72-UT-4010 - 日标40型材用配件-U型槽条-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA71-PF-4010,HA72-PF-4010 - 日标40型材用配件-平封槽条-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA61-MF-4010-A,HA62-MF-4010-A - 日标40型材用配件-密封胶条-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA61-MF-4010-B,HA62-MF-4010-B - 日标40型材用配件-密封胶条-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA51-DG-4010-4040,HA52-DG-4010-4040 - 日标40型材用配件-塑胶端盖-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA51-DG-4010-4080,HA52-DG-4010-4080 - 日标40型材用配件-塑胶端盖-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
HA51-DG-4010-8080,HA52-DG-4010-8080 - 日标40型材用配件-塑胶端盖-日标槽宽10-40系列
03.04.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎