??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
OIC
Tamaño de Conexión de Salida
Pulgada
ICG
Género de Conexión de Entrada
Hembra
ICTT
Conexión de Entrada Tipo Rosca
BSPT
OCG
Género de Conexión de Salida
Hembra
OCTT
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
BSPT
PS
Tamaño de Tubería
- Pulgada
MS
Tamaño de la Malla
MINP
Presión Mínima
- psi
MAXP
Presión Máxima
150 psi
MO
Apertura de la Malla
Pulgada
WE
Peso Neto
oz.
MINP2
Presión Mínima
- bar
MAXP2
Presión Máxima
10 bar
MO2
Apertura de Malla 2
mm
WE2
Peso Neto
kg
ICN
Número de Conexión de Entreda
OCN
Número de Conexión de Salida
L
107.5 mm
W
77.80 mm
B
90.8 mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión