??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
MAT
Material Typ
IC
Einlassgewinde
Zoll
OIC
Austrittsgewinde
Zoll
ICG
Art des Einlassgewindes
Innengewinde
ICTT
Gewindeart des Einlasses
BSPT
OCG
Austrittsgewindetyp
Innengewinde
OCTT
Auslassanschluss Gewindetyp
BSPT
PS
Größe des Rohrs
- Zoll
MS
Siebmaschengröße
MINP
Minimaler Druck
- psi
MAXP
Maximaler Druck
150 psi
MO
Siebmaschenöffnung
Zoll
WE
Nettogewicht
oz.
MINP2
Minimaler Druck
- bar
MAXP2
Maximaler Druck
10 bar
MO2
Maschenöffnung 2
mm
WE2
Nettogewicht
kg
ICN
Einlassanschluss Numerisch
OCN
Auslassanschluss Numerisch
L
107.5 mm
W
77.80 mm
B
90.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung