AAGOJRL30-15-M8-B5-F7
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz68-3.prj},{NB=AAGOJRL30-15-M8-B5-F7},{CODE=AAGOJRL},{TYPE=yi duan dai zhi dong luo si cao xing yi duan nei luo wen xing},{DGC=g6},{MAT=SUJ2},{HRD=gao pin cui huo},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 3~5μm},{D=30},{L=15.0},{M=8},{B=5},{F=7},{ZJG=},{ZJG1=},{FC=0},{A=0},{ZJG2=},{SC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AAGOJRL
AAGOJRL
TYPE
类型
一端带止动螺丝槽一端内螺纹型
DGC
D 公差
g6
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,HRC56~ 9Cr18Mo,HRC54~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μm
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μm
D
30
30
DG6
公差等级
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
M
选择
8
10
12
16
20
24
8
10
12
16
20
24
mm
B
B(最小单位1)
mm
Enter value for B
B(最小单位1)
mm
cm
inch
ft
確定
F
F(选择)
7
7
mm
D1
28
28
mm
C
1.0
1.0
mm
ZJG
变更L尺寸公差
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
ZJG1
追加平面加工
不做加工
FC(1处追加平面加工)
不做加工
FC(1处追加平面加工)
FC
FC(1处追加平面加工)
0
0
mm
A
最小单位1
0
0
mm
ZJG2
增加扳手槽
不可使用
不可使用
SC
SC(增加1个扳手槽)
0
0
mm
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1578458897376.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸