??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
ABE1200-1T24
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 24VDC, 50A, Input 85-305VAC, Enclosed, Fan, RoHS Compliant
POWER
Power
1200 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
50 A
OT
Operating Temperature
-20 to 60 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры