??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
CODE
code
TYPE
type
MAT
texture
SUR
surface treatment
D
mm
H7
Tolerance level
+0.015/0
N
3.5 mm
L
16 mm
L1
0 mm
D1
15 mm
H
32 mm
T
5 mm
LL
10 mm
LL1
ℓ1
0 mm
M
M3
P
25 mm
K
25 mm
W
15 mm
P1
25 mm
F
0 mm
D2
d1
3.5 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1506880916400.html
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión