??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
S45C
SUR
surface treatment
D
mm
H7
Tolerance level
+0.018/0
N
5.0 mm
L
24 mm
D1
22 mm
H
40 mm
T
6 mm
LL
15 mm
M
M4
M1
4 mm
P
32 mm
W
25 mm
P1
28 mm
F
16 mm
DD1
d1
4.5 mm
B
b
4 mm
BH7
B tolerance
±0.015
T1
t
1.8 mm
T1H7
T tolerance
+0.1/0
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220089.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques