??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
S45C
SUR
surface treatment
D
H7
Tolerance level
+0.015/0
N
3.5 mm
L
18 mm
D1
15 mm
H
32 mm
T
5 mm
LL
14 mm
M
M3
P
25 mm
W
15 mm
P1
25 mm
F
0 mm
DD
d1
3.5 mm
L1
3 mm
ML
M3×3
ZJG
Chasing
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220075.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報