??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATTA
附件
D
mm
H7
公差等级
+0.015/0
N
固定部壁厚
8.5 mm
L
19 mm
D1
25 mm
H
39 mm
T
5 mm
B
12 mm
P
32 mm
W
27 mm
P1
25 mm
F
20 mm
DD
d
3.5 mm
X
7.5 mm
Y
3.5 mm
DD1
d1
7.5 mm
DD2
d2
4.6 mm
M
粗牙螺纹
M4
M1
4 mm
L1
10 mm
ML
附属螺栓M×长度
M4×10
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220128.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注