??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
SUR
surface treatment
ATTA
enclosure
D
mm
H7
Tolerance level
+0.015/0
N
8.5 mm
L
19 mm
D1
25 mm
H
39 mm
T
5 mm
B
12 mm
P
32 mm
W
27 mm
P1
25 mm
F
20 mm
DD
d
3.5 mm
X
7.5 mm
Y
3.5 mm
DD1
d1
7.5 mm
DD2
d2
4.6 mm
M
M4
M1
4 mm
L1
10 mm
ML
MXL
M4×10
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220128.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение