??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
MAT
Material
SUR
surface treatment
ATTA
enclosure
D
mm
H
h
mm
L
48 mm
H1
28 mm
T
15 mm
S
6 mm
W
24 mm
L1
36 mm
DD
d
6.6 mm
E
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
DD1
d1
11 mm
LL
6.5 mm
C
2 mm
M
MX
M6 tong kon
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220228.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報