??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
SUR
surface treatment
ATTA
enclosure
D
mm
H7
Tolerance level
+0.018/0
D1
32 mm
H
52 mm
N
10.0 mm
L
33.0 mm
T
6 mm
B
20 mm
S1
1.5 mm
X
11 mm
P
42 mm
K
40 mm
W
34 mm
P1
35 mm
F
25 mm
S
1.5 mm
Y
4 mm
DD1
d1
9 mm
DD2
d2
5.6 mm
DD
d
4.5 mm
M
M5
H1
12 mm
MH1
MHX
M5×12
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220063.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques