??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
SUR
surface treatment
D
mm
H7
Tolerance
+0.015/0
D1
12 mm
H
28 mm
N
2.00 mm
L
16 mm
T
5 mm
LL
4.5 mm
LL1
8 mm
E
8 mm
P
20 mm
W
16 mm
P1
20 mm
F
0 mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
DD2
d2
4.5 mm
M
MA
M4 mm
K
23 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1546963767936.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報