MSD425-411U+4LSF10-1+4GN10XK
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Standard AC Motors
Linear Head
Linear Head and Motor Combination
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/linear_head/linear_head_motor/ac_speed_control_asmtab.prj},{NB=MSD425-411U+4LSF10-1+4GN10XK(0)},{CNSORDERNO1=MSD425-411U+4LSF},{MFS=80},{MT=Speed Control Motor Reversible Type},{W=25},{V=Single-Phase 100 VAC},{SERIES=MSD Series},{TYPE=Lead Wire},{LHT=LS Linear Head Type},{DIRECTION=Vertical},{SPEED=10},{S=1},{X=-},{SPEEDX=10,20,45},{SX='1','100','2','200','3','300','4','400','5','500','6','600','7','700','8','800','9','900','10','1000'},{MIDGEAR=Y},{ANGLE=0},{LHVER=4},{DGVER=2},{PPATH=../parts/scmu_asmtpl.prj},{X2=U},{MN=MSD425-411U},{B=4LSF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Product Name
MSD425-411U+4LSF10-1+4GN10XK
MSD425-411U+4LSF10-1+4GN10XK
MFS
Motor Frame Size
80
80
mm
MT
Motor Type
Speed Control Motor Reversible Type
W
Output
25
25
W
V
Power Supply Voltage
Single-Phase 100 VAC
Single-Phase 100 VAC
SERIES
Series
MSD Series
TYPE
Type
Lead Wire
Lead Wire
LHT
Linear Head Type
LS Linear Head Type
LS Linear Head Type
DIRECTION
Traveling Direction of Rack
Vertical
Vertical
SPEED
Speed
10
20
45
10
20
45
mm/s
S
Stroke
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
mm
MIDGEAR
Decimal Gearhead
Equipped
Not Equipped
Equipped
Not Equipped
ANGLE
Linear Head Frame Angle
0
90
180
270
0
90
180
270
MN
Motor Name
MSD425-411U
MSD425-411U
LHN
Linear Head Name
4LSF10-1
4LSF10-1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도