??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
ACC750-1T48-PC
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 750W, Output 48VDC, 15.6A, Input 85-305VAC, Protective Cover, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
750 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
15,6 A
OT
Operating Temperature
-20 to 35 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры