??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-HEXAFORM FK Stahl Flachkopf
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Acier galvanisé
KO
Forme de la tête
Tête plate
G
Fil
KB1
Plage de serrage de
0.5 mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
3.0 mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
SL2
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
0 mm
AD
max. Contraction
mm
AZ
force de traction axiale
mm
SW
Longueur de la clé
mm
SLG
Longueur de la vis après avoir réglé
mm
KG
Poids
kg
KGS
Poids/pcs
0.000 kg
M
CAPACITÉ
ZTN
Numéro des douanes
73181535
EAN
INFOPDF
Info
PDF
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques