??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
MAT1
固定环 材质
MAT2
固定把手部 材质
锌压铸件
MAT3
把手螺纹部 材质
SUR1
固定环 表面处理
SUR2
固定把手部 表面处理
静电喷涂
SUR3
把手螺纹部 表面处理
D
mm
BS
把手颜色选择
B
18 mm
D1
mm
M
粗牙螺纹
M6 mm
M1
mm
DD
d
6.6 mm
P1
mm
P2
mm
F
1.5 mm
N
mm
Y1
mm
Y2
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
输入参数值: Z
mm
cm
inch
ft
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603221747.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注